Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 15,00 x 30,00 x 39,00 |
---|---|
Materialer | PUR |
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |
Tilkobling | Kabel: 15 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Koblinger: 1 x ventiltype B DIN, vinklet; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet |