Akseldesign | Solid aksel |
---|---|
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Design | for omkodere med 58 mm synkroflens og 6 mm fast aksel |
---|
Nøyaktighet | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,002 % FSO |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
Lagringsfuktighet [%] | 5,00...95,00; (ikke kondenserende) |
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 1 842,90 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topp flens diameter [mm] | 58,00 | ||||||||||||
Materialer | hus: aluminium anodisert; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt | ||||||||||||
Akseldesign | Solid aksel | ||||||||||||
Akseldiameter [mm] | 6,00 | ||||||||||||
Maks. måle lengde [mm] | 5 000,00 | ||||||||||||
Trådtrommel omkrets [mm] | 315,00 | ||||||||||||
Tråddiameter [mm] | 1,00 | ||||||||||||
Trådforbindelse | 20,2; (malje) | ||||||||||||
Trådegenskaper |
|
||||||||||||
Festeflens | synkro-flens |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
|
|
---|