Akseldesign | Solid aksel |
---|---|
Akseldiameter [mm] | 6,00 |
Design | for omkodere med 58 mm synkroflens og 6 mm fast aksel |
---|
Nøyaktighet | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Repeterbarhet | ± 0,005 % FSO |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
Lagringsfuktighet [%] | 5,00...95,00; (ikke kondenserende) |
Vekt [g] | 598,50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topp flens diameter [mm] | 58,00 | ||||||||||||
Materialer | hus: diecast zinc /plastik; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt | ||||||||||||
Akseldesign | Solid aksel | ||||||||||||
Akseldiameter [mm] | 6,00 | ||||||||||||
Maks. måle lengde [mm] | 3 000,00 | ||||||||||||
Trådtrommel omkrets [mm] | 200,00 | ||||||||||||
Tråddiameter [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Trådforbindelse | M6 | ||||||||||||
Trådegenskaper |
|
||||||||||||
Festeflens | synkro-flens |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjonsinstruksjon
|
|
---|