Design | for omkoder med klemflens |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...60,00 |
---|
Vekt [g] | 527,10 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | kan monteres fra begge sider |
Dimensjoner [mm] | 180,00 x 65,90 x 75,00 |
Ytre diameter [mm] | 300,00 |
Materialer | aluminium anodisert; Fjær: rustfritt stål (1.4310 / 301) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 4,30 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | 45 |
Aktiveringskraft [N] | 10,00...30,00 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Installasjonsinstruksjon
|
|
---|