Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 27,60 |
---|---|
Materialer | overgangsplugg for aksel: rustfritt stål (1.4305 / 303); kobling med dobbeltsløyfe: PU |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | skruer for momenttiltrekking: 100 Ncm |
Ytre diameter D [mm] | 29,00 |
Innvendig diameter 1 [mm] | 10 |
Innvendig diameter 2 [mm] | 10 |
Dybde for klemnavet [mm] | 9,00 |
Klemmeskruer [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Lengde [mm] | 29,00 |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 3 000,00 |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | ± 2 |
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm] | ± 2 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | ± 10 |
Stivhet i torsjonsfjæren [Nm/rad] | 13,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |