Vekt [g] | 36,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 / L = 29,00 |
Materialer | flens: 1.4404 (V4A/316L); Belg: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | skruer for momenttiltrekking: 150 Ncm |
Ytre diameter D [mm] | 20,00 |
Innvendig diameter 1 [mm] | 6 |
Innvendig diameter 2 [mm] | 10 |
Dybde for klemnavet [mm] | 6,40 |
Klemmeskruer [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Lengde [mm] | 29,00 |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | ± 0,4 |
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm] | ± 0,25 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | ± 4,0 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |