Vekt [g] | 58,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 38,00 |
Materialer | aluminium |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm |
Ytre diameter D [mm] | 30,00 |
Innvendig diameter 1 [mm] | 10 |
Innvendig diameter 2 [mm] | 12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch |
Dybde for klemnavet [mm] | 9,60 |
Klemmeskruer [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2 x) |
Lengde [mm] | 38,00 |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 6 000,00 |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | ± 0,5 |
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm] | ± 0,35 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | ± 4,0 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |