Vekt [g] | 18,60 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 22,00 / L = 24,00 |
Materialer | PA 6,6; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm |
Ytre diameter D [mm] | 22,00 |
Innvendig diameter 1 [mm] | 10 |
Innvendig diameter 2 [mm] | 10 |
Dybde for klemnavet [mm] | 6,40 |
Klemmeskruer [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Lengde [mm] | 24,00 |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 10 000,00 |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | ± 0,2 |
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm] | ± 0,3 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | ± 3,0 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |