Driftsspenning [V] | 4,50...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...125,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 43,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 28,00 x 52,00 |
Materialer | messing i plastkappe; PA 6,6 svart |
Støpt kroppsmateriale | messing / PA 6.6, i plastkappe |
Materiale mutter | messing, i plastkappe / PA 6,6, i plastkappe |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
lodding: ...1 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing / PA 6.6, i plastkappe; låse: messing, i plastkappe |
---|