Vekt [g] | 29,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 30,00 / L = 22,00 |
Materialer | aluminium; PA |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm; Fjærskive-kobling: 60 Ncm |
Ytre diameter D [mm] | 30,00 |
Innvendig diameter 1 [mm] | 10 |
Innvendig diameter 2 [mm] | 10 |
Dybde for klemnavet [mm] | 7,00 |
Klemmeskruer [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Lengde [mm] | 22,00 |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 12 000,00 |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | ± 0,4 |
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm] | ± 0,3 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | ± 2,5 |
Stivhet i torsjonsfjæren [Nm/rad] | 50,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |