Design | rubber |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 519,00 |
---|---|
Innvendig diameter [mm] | 10,00 |
Ytre diameter [mm] | 159,16 |
Materialer | hjul: aluminium; overflateegenskaper: PU |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 3,00; (Monteringsskrue) |
Overflatehardhet | 60 Shore A |
Omkrets [mm] | 500,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|