Vekt [g] | 36,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 25,00 / L = 32,00 |
Materialer | aluminium |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | skruer for momenttiltrekking: 120 Ncm |
Ytre diameter D [mm] | 25,00 |
Innvendig diameter 1 [mm] | 6 |
Innvendig diameter 2 [mm] | 6 |
Dybde for klemnavet [mm] | 8,00 |
Klemmeskruer [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Lengde [mm] | 32,00 |
Maks. revolusjon, mekanisk [U/min] | 6 000,00 |
Maks. aksial aksel-feiljustering [mm] | ± 0,5 |
Maks. radiell feiljustering for aksel [mm] | ± 0,35 |
Maks. vinkelforskyvning [°] | ± 4,0 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |