Driftsspenning [V] | 4,50...30,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...125,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Dimensjoner [mm] | 33,00 x 33,00 x 75,00 |
---|---|
Materialer | messing i plastkappe |
Støpt kroppsmateriale | messing, i plastkappe |
Materiale mutter | messing, i plastkappe |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
lodding: ...1 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x bajonett, rett; Støpt kropp: messing, i plastkappe; låse: messing, i plastkappe |
---|