Trykklassifisering [bar] | 8,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...110,00 |
---|
Vekt [g] | 50,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | G 1 / L = 50,00 |
Gjengebetegnelse | G 1 |
Materialer | Adapter: PVDF |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00 |
Sensor tilkobling | gjenget tilkobling M18 x 1 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|