Design | for nivåsensorer LR |
---|---|
Tanktrykk [bar] | -1,00...16,00 |
Vekt [g] | 634,65 |
---|---|
Materialer | grunnplate: rustfritt stål (1.4571/316Ti); Adapter: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6,00...9,00 |
Sensor tilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT innvendig tråd |
Prosesstilkobling | flens Ø 180,00 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|