Design | hygienisk, for nivåsensorer LR |
---|---|
Applikasjon | hygieniske systemer |
Probelengde L [mm] | 500,00 |
---|
Vekt [g] | 218,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 6,50 |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,8 / 8 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H3 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|