Trykklassifisering [bar] | 630,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 76,30 |
---|---|
Materialer | kontakthus: stål (1.0718); overflateegenskaper: sink/nikkel grå; Forsegling: NBR |
Sensor tilkobling | G 1/4 |
Prosesstilkobling | M16 x 2 Minimess |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|