Design | med lekkasjeport | |
---|---|---|
Trykklassifisering [bar] | 50,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 50,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 215,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 45 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|