Design | med lekkasjeport |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 25,00 |
Vekt [g] | 203,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|