Design | for nivåsensorer LR |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...200,00 |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 |
Vekt [g] | 645,00 |
---|---|
Materialer | Koaksial rør: rustfritt stål (1.4301 / 304); Sentrering-stykke: PPS forsterket fiber; festebrakett: rustfritt stål (1.4310 / 301) |
Sensor tilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT ekstern tråd |
Lengde L [mm] | 1 200,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|