Design | for nivåsensorer LR |
---|---|
Installasjon | i henhold til DIN 24557 |
Tanktrykk [bar] | -1,00...16,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 257,30 |
---|---|
Type montering | i henhold til DIN 24557 |
Materialer | flens: rustfritt stål (1.4305 / 303); Forsegling: NBR |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6,00...9,00 |
Sensor tilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | flens Ø 90,00 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|