Design | for kapasative nivåsensorer LK, LI |
---|---|
Medier | vann; Vannholdige medier |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 20,00...60,00 |
---|
Vekt [g] | 206,50 |
---|---|
Materialer | PP-H; NBR |
Lengde L [mm] | 728,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|