Applikasjon | hygieniske systemer |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler |
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Ingen død-plass | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...150,00 |
---|
Vekt [g] | 100,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); klemringer: PEEK |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 10,00; (Skrueadapter; 10 ± 1 Klem-adapter) |
Sensor tilkobling | Ø 8 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 tettingskjegle |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|