Design | for kapasative nivåsensorer LI |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|
Vekt [g] | 67,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 31,00 / L = 36,00 |
Materialer | messing forniklet; TPE; Forsegling: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 10,00 |
Sensor tilkobling | Ø 16 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|