Design | for klimarør LK, LI |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 208,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 39,00 / L = 46,00 |
Materialer | rustfritt stål:; NBR; messing |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6,00...8,00 |
Sensor tilkobling | Ø 22 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|