Design | for kapasative nivåsensorer LK, LI, LT, LL |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 259,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 39,00 / L = 48,00 |
Materialer | flens: rustfritt stål:; Låsemuttere:: rustfritt stål:; spacer: messing; klemringer: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6,00...9,00 |
Sensor tilkobling | Ø 16 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|