Design | for kapasative nivåsensorer LK, LI, LT, LL |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 252,00 |
---|---|
Materialer | flens: aluminium anodisert; Låsemuttere:: rustfritt stål:; spacer: messing; klemringer: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6,00...9,00 |
Sensor tilkobling | klemmeadapter Ø 16 mm |
Prosesstilkobling | flens |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|