Design | for kapasative nivåsensorer LK, LI, LT, LL |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Trykklassifisering [bar] | 0,50 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 394,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 50,00 / L = 37,50 |
Materialer | flens: rustfritt stål:; Låsemuttere:: rustfritt stål:; spacer: messing; klemringer: FKM |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 6,00...9,00 |
Sensor tilkobling | Ø 16 mm |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 50 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|