Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Installasjon | via utvendige G1/8A-gjenger, for enhver monteringsposisjon; (SA5) |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 100,00 |
Strømningsområde [ml/min] | 2,00...150,00 |
---|
Vekt [g] | 212,70 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | M12 x 1 |
Prosesstilkobling | G 1/8 |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |