Design | for flowsensorer Typ SM2, SM9 |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 1 341,00 |
---|---|
Materialer | Adapter: rustfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Sensor tilkobling | G 2 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling R 2 ekstern tråd |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 2,00 stk. |
---|