Installasjon | Progressiv ringbeslag | |
---|---|---|
Trykklassifisering [bar] | 1,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 91,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | Ø 8 mm |
Prosesstilkobling | Ø 23 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|