Installasjon | Progressiv ringbeslag |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 50,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 80,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | Ø 8 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|