Installasjon | Progressiv ringbeslag |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 159,30 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tetning: FKM |
Sensor tilkobling | Ø 8 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|