Design | for flowsensorer Typ SM2, SM9 |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 1 040,00 |
---|---|
Materialer | Adapter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm |
Sensor tilkobling | G 2 |
Prosesstilkobling | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 2,00 stk. |
---|