Design | for flowsensorer Typ SM2, SM9 |
---|---|
Installasjon | SM2 SM9 |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Vekt [g] | 2 255,50 |
---|---|
Type montering | Adapter; (dreibar) |
Materialer | flens: rustfritt stål (1.4301 / 304); Adapter: rustfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Sensor tilkobling | G 2 |
Prosesstilkobling | flens DN50 i henhold til DIN2642 / EN1092-1 type 2 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 2,00 stk. |
---|