Design | for flowsensorer Typ SM2, SM9 |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 1 439,50 |
---|---|
Materialer | Adapter: rustfritt stål (1.4571/316Ti); Tetning: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Sensor tilkobling | G 2 |
Prosesstilkobling | Victaulic 1,5" |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 2,00 stk. |
---|