Design | for p-koblings-flowsensorer SC |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 15,00 |
Driftsspenning [V] | < 24,00 AC/DC; (til SELV/PELV) |
Beskyttelse | IP 40 |
---|
Vekt [g] | 233,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Merk | utfasingsartikkel |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 0,9 m, PUR |
---|