Design | for sensorer med prosesstilkobling M18x1,5 |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 898,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 35 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|