Design | for trykkluftmålere SD | ||
---|---|---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -20,00...85,00 | ||
Trykklassifisering |
|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 111,70 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 20 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|