Design | for flowsensorer Typ SM8, SU8 |
---|---|
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 16,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 392,50 |
---|---|
Materialer | Adapter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tetning: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Sensor tilkobling | G 1 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 3/4" NPT |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 2,00 stk. |
---|