Design | for flowsensorer SID, SF5 |
---|---|
Strømningsområde [l/min] | 0,00...0,50; ((SI1xxx); 0–1,0 (SI5xxx); fabrikkinnstilling med vann) |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
Trykklassifisering [bar] | 6,00 |
Vekt [g] | 420,00 |
---|---|
Materialer | PVC |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | G 1/4 |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |