Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 |
---|---|
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Innføringsdybde [mm] | 23,00; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|