Design | for flowsensorer Ø 10 mm |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Installasjon | Klemfeste |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 80,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|