Design | for flowsensorer SID, SF5 |
---|---|
Strømningsområde [l/min] | 2,00...20,00; ((SI1xxx); 2–25 (SI5xxx); fabrikkinnstilling med vann) |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Vekt [g] | 1 512,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | G 1 |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |