Design | for flowsensorer SID, SF5 |
---|---|
Strømningsområde [l/min] | 0,20...2,00; ((SI1xxx); 0,2–3 (SI5xxx); fabrikkinnstilling med vann) |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 1 514,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | G 1/4 |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |