Design | for flowsensorer Ø 10 mm |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Installasjon | Klemfeste |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 80,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål: |
Sensor tilkobling | Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling R 1/2 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|