Design | for flowsensorer med keramisk sonde G¼ |
---|---|
Installasjon | via utvendige G1/8A-gjenger, for enhver monteringsposisjon |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00 |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Strømningsområde [ml/min] | 2,00...50,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 48,00 |
---|---|
Materialer | PTFE |
Sensor tilkobling | G 1/4 |
Prosesstilkobling | G 1/8 |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |