Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 15,60 |
---|---|
Type montering | PVC-adapter som skal limes i røret |
Materialer | PVC |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 23 mm |
Innføringsdybde [mm] | 21,00; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|