Design | for sensorer og adaptere med prosesstilkobling M26x1,5 |
---|---|
Strømningsområde [l/min] | 0,00...10,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|