Design | for sensorer og adaptere med prosesstilkobling M26x1,5 |
---|---|
Strømningsområde [l/min] | 0,00...20,00 |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 757,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | M26 x 1,5 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling R 3/4 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|